Lecteurs de badges
Lecteur de badges à puce sans contact sur grand meneau OmniClass 2.0
Les lecteurs de cartes à puces sans contact, grand meneau OmniClass 2.0 sont une gamme de lecteurs de 13,56 MHz qui offrent une fiabilité inégalée, une plage de lecture homogène et une facilité d’installation.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les lecteurs de cartes à puces sans contact, grand meneau OmniClass 2.0 sont une gamme de lecteurs de 13,56 MHz qui offrent une fiabilité inégalée, une plage de lecture homogène et une facilité d’installation. Ils sont disponibles dans plusieurs tailles grand meneau. Chaque lecteur intègre la technologie de cartes à puces, ce qui permet à l’utilisateur de prendre en charge les profils biométriques et plusieurs applications sur chaque carte en simultané. Les lecteurs OmniClass sont en mesure de remplacer n’importe quel lecteur de sortie Wiegand, y compris les lecteurs de proximité standard HID® ou Honeywell. La technologie des cartes à puces convient parfaitement au contrôle d’accès, à l’accès (PC) logique, au stockage de gabarits biométriques, aux parkings, aux ID sécurisés avec photos numériques inviolables intégrées, au porte-monnaie électronique et à de nombreuses autres applications nécessitant des cartes de lecture/écriture fiables.
Ces lecteurs multi-technologies fonctionnent avec les toutes les technologies en simultané et permettent à l’utilisateur de passer plus tard aux cartes à puces tout en intégrant l’utilisation de plusieurs technologies de cartes dans un même bâtiment ou sur plusieurs sites. En outre, les lecteurs OmniClass proposent un renforcement de la sécurité via une authentification mutuelle et un chiffrement de données lorsque les cartes d’accréditation intelligentes sont utilisées sur une communication chiffrée et sans contact. Que vous lisiez des cartes de proximité, OmniClass ou multi-technologies, des formats de données d’identification utilisateur identiques sont envoyés à la centrale, les données sur la carte restant ainsi transparentes pour l’utilisateur.
Caractéristiques et avantages:- Prend en charge plusieurs normes ISO permettant à OmniClass 2.0 de lire la plupart des cartes à puce conformes aux normes ISO
- Cartes personnalisées MIFARE® Classic et MIFARE DESFire® EV1 disponibles en option
- Haute sécurité grâce à l’échange de données chiffrées entre la carte et le lecteur, ainsi qu’entre le lecteur et l’hôte afin de réduire le risque d’attaque de données et de duplication de cartes
- Contrôle du voyant hôte (programmable)
- Les cartes de contrôle (optionnelles) peuvent être utilisées pour gérer les clés de sécurité et modifier les caractéristiques de fonctionnement du lecteur
- Vis de montage cachées (contre le vandalisme)
- Doté d'un revêtement pour une meilleure résistance aux intempéries
- Sortie Wiegand
- Avertisseur sonore incorporé conforme à la norme ADA
- É.-U. : UL294/cUL
- É.-U. : Certification FCC
- Canada : ic
- UE : CE
- Australie, Nouvelle-Zélande : C-Tick
- Chine : SRRC
- Corée : KC
- Taïwan : NCC
- Singapour : iDA