Lecteurs de badges
Lecteur intelligent d’interrupteurs muraux OmniClass2
Honeywell fournit des lecteurs intelligents d’interrupteurs muraux OmniClass 2.0 qui sont des lecteurs de cartes à puces sécurisés sans contact offrant une fiabilité exceptionnelle avec une plage de lecture homogène et une facilité d’installation.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les lecteurs intelligents d’interrupteurs muraux Honeywell™ OmniClass 2.0 fournissent des lecteurs de cartes à puces sécurisés et sans contact 13,56 MHz, caractérisés par une fiabilité exceptionnelle, une plage de lecture homogène et une facilité d’installation. Ils sont disponibles dans plusieurs tailles. Chaque lecteur OmniClass intègre une technologie de cartes à puces permettant de multiples applications par carte physique et une capacité d’identification mobile facultative.
OmniClass est en mesure de remplacer n’importe quel lecteur de sortie Wiegand, y compris les lecteurs de proximité standard HID® ou Honeywell. La technologie des cartes à puces convient parfaitement au contrôle d’accès, à l’accès (PC) logique, au stockage de gabarits biométriques, aux parkings, aux ID sécurisés avec photos numériques inviolables intégrées, au porte-monnaie électronique et à de nombreuses autres applications nécessitant des cartes de lecture/écriture fiables.
Caractéristiques et avantages:- Disponible pour pose sur meneau (petite et grande tailles) et montage mural simple
- Conception avec deux pièces : base de montage et lecteur
- Communication chiffrée entre les informations d’identification et le lecteur pour les cartes mobiles et intelligentes
- Plusieurs couches de chiffrement avec SIO HID
- Interopérabilité avec un éventail toujours plus large de technologies
- UL294/cUL (US)
- Certification FCC (États-Unis)
- IC (Canada)
- CE (UE)
- C-tick (Australie, Nouvelle-Zélande)
- SRRC (Chine)
- MIC (Corée)
- NCC (Taïwan)
- iDA (Singapour)
- ROHS