Lecteurs de badges
Lecteur de cartes de proximité sur meneau OmniProx
Les lecteurs de cartes de proximité OmniProx montable sur meneau sont HID® compatibles et offrent des performances remarquables et homogènes dans un petit boîtier au style attrayant et aux couleurs qui s’accordent avec tous les décors.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les lecteurs de cartes de proximité OmniProx de type meneau sont HID® compatibles et offrent des performances remarquables et homogènes dans un petit boîtier au style attrayant et aux couleurs qui s’accordent avec tous les décors. Tous les lecteurs de cartes de proximité OmniProx de type meneau comprennent trois cadres de couleur noir, gris anthracite et ivoire. Ils sont conçus dans des matériaux robustes en polycarbonate qui conviennent parfaitement aux applications en intérieur et en extérieur. Les lecteurs associent des fonctionnalités uniques, une ingénierie et une conception haute qualité pour un grand nombre d’applications sur le marché du contrôle d’accès électronique. Les lecteurs OmniProx offrent une fiabilité exceptionnelle et une plage de lecture homogène. L’installation est simple et rapide grâce à un modèle de montage inclus. Les fonctions de sécurité supplémentaires, comme l’anti-vandalisme optique et la vis de sécurité, interdisent aux utilisateurs non autorisés de retirer le lecteur du mur ou de tenter de compromettre le système.
Caractéristiques et avantages:- Voyant hôte et sortie antivandalisme
- Le mécanisme de détection antivandalisme optique fournit un signal de sortie à l’hôte
- L’option économique permet de mouler le logo de votre entreprise
- Doté d’un revêtement pour une meilleure résistance aux intempéries
- Sortie Wiegand
- Inclut une sécurité antivandalisme et un outil d’installation
- Le modèle à montage adhésif réduit le temps d’installation et le risque d’erreurs au montage
- Le design unique de la façade permet de la personnaliser entièrement pour obtenir une apparence qui correspond aux exigences architecturales et du décor
- Garantie à vie
- Compatibilité avec les formats de carte d’une longueur de 40 bits maximum, notamment les formats 26 bits, 34 bits et Corporate 1000
- USA et Canada : FCC Partie 15B, Industry Canada RSS-210, UL294
- Europe : Homologation CE
- Compatible RoHS