Lecteurs de badges
Lecteur de cartes de proximité anti-vandalisme OmniProx
Les lecteurs de cartes de proximité anti-vandalisme OmniProx sont des lecteurs de 125 kHz et HID® compatibles. Ils offrent des performances remarquables et homogènes dans un petit boîtier au style attrayant.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les lecteurs de cartes de proximité anti-vandalisme OmniProx sont HID® compatibles 125 kHz et offrent des performances remarquables et homogènes dans un petit boîtier au style attrayant. Les lecteurs de cartes de proximité anti-vandalisme OmniProx associent des fonctionnalités uniques, une ingénierie et une conception haute qualité pour un grand nombre d’applications sur le marché du contrôle d’accès électronique. Ils offrent une fiabilité exceptionnelle et une plage de lecture homogène. L’installation est simple et rapide grâce à un modèle de montage inclus. Les fonctions de sécurité supplémentaires, comme l’anti-vandalisme optique et la vis de sécurité, interdisent aux utilisateurs non autorisés de retirer le lecteur du mur ou de tenter de compromettre le système. Pour les sites exigeant un lecteur de proximité capable de résister au vandalisme (universités, écoles, ascenseurs et prisons), les lecteurs de cartes de proximité anti-vandalisme OmniProx sont fournis par défaut dans un boîtier métallique coulé sous pression en alliage de zinc.
Caractéristiques et avantages:- Lecture des photos d’identité ou des cartes de visite
- Signal sonore intégré conforme ADA
- Voyant hôte et sortie antivandalisme
- Le mécanisme de détection antivandalisme optique fournit un signal de sortie à l’hôte
- L’option économique permet de mouler le logo de votre entreprise
- Doté d’un revêtement pour une meilleure résistance aux intempéries
- Sortie Wiegand
- Inclut une sécurité antivandalisme et un outil d’installation avec chaque lecteur
- Le modèle à montage adhésif réduit le temps d’installation et le risque d’erreurs au montage
- Garantie durée de vie limitée
- USA et Canada : FCC Partie 15B, Industry Canada RSS-210, UL294
- Europe : Homologation CE