/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Lecteurs de badges

    Lecteur, Insertic, proX1, proX2

    Discontinué

    Lecteur, Insertic, proX1, proX2

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les lecteurs intégrés « Insertic » peuvent être installés dans des boîtiers d’installation encastrés standard. Les lecteurs sont disponibles avec différentes interfaces pour un large éventail d’applications.

    Caractéristiques et avantages :
    • Avec et sans clavier
    • Trois LED partiellement programmables
    • Buzzer intégré
    • Détection tentative d’arrachement
    • Pour utilisation en intérieur et en extérieur
    • Connexion à l’aide de bornes à vis avec système de levage
    • Conception compacte, montage simple.