/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteur, luminAXS, mifare DESFire RS-485 et horloge/données

    Lecteur, luminAXS, mifare DESFire RS-485 et horloge/données

    Aperçu

    Lecteur Mifare DESFire avec boîtier ergonomique élégant.

    Lit les badges sans contact et les badges format porte-clé Mifare

    Caractéristiques et avantages :
    • Lit les badges sans contact et les badges format porte-clé Mifare
    • Rétrocompatible avec Mifare Classic
    • RS-485-interface, plage de lecture jusqu’à 1200 m (1312 yd)
    • Adresse automatique vers RS-485-BUS
    • Montage direct sur des boîtiers standard encastrés possible
    • Anti-vandalisme
    • Faible consommation électrique
    • Anneau lumineux
    • Montage sur toute surface
    • Adaptation automatique de la portée de l’antenne
    • Buzzer intégré (fonctionnement RS-485)
    • Contact anti-sabotage intégré (fonctionnement RS-485)
    Certifications :
    • EN 60529