/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Logiciel

    Licence MB-Secure ASSA Aperio Door

    Licence MB-Secure porte ASSA Aperio

    Aperçu

    Les portes Aperio ASSA avec licence MB-Secure sont dotées de 8 composants en ligne qui peuvent être couplés au hub RS-485 pour gérer et contrôler 8 portes. Ainsi, chaque cylindre/ferrure possède une adresse sur le RS-485 BUS. Maximum de 32 portes Aperio par MB-Secure. En raison du fonctionnement entièrement en ligne, toute alarme intempestive causée par un accès non autorisé est évitée. La fonctionnalité de contrôle d’accès est fournie comme d’habitude, y compris la prévention de l’accès aux cloisons armées. En outre, pour armer/désarmer une deuxième carte/un second porte-monnaie par utilisateur et deux macros par cloison peuvent être configurées.

    Caractéristiques et avantages :
    • Fonctionnement sur le hub ASSA AH30
    • 8 cylindres par hub
    • 32 adresses par connexion RS-485
    • 32 portes par MB-Secure
    • Prévention de l’accès lorsqu’il est armé
    • L’armement/désarmement est également possible avec un second badge/badge format porte-clé