/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Filtres à air électronique

    Filtres à air électronique F58G, H

    Discontinué

    Le filtre à air électronique commercial haute efficacité F58G,H est monté sur le conduit d’air de retour d’un système CVC à air pulsé, capturant une quantité significative de particules en suspension (0,3 micron et plus).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Compatible avec des installations AHU / RTU avec plusieurs unités pour un équipement plus grand et une capacité allant jusqu’à 2 000 CFM / unité individuelle. Ces EAC ont une sortie de signal BMS pour notifier les exigences de fonctionnement et de nettoyage si nécessaire, fournissant un système plus efficace. Les commerces de détail, les aéroports, les dortoirs, les écoles et autres espaces commerciaux peuvent répondre à leurs besoins en ventilation tout en garantissant une meilleure qualité de l’air pour les occupants. Les EAC de Honeywell peuvent améliorer la qualité de l’air en réduisant la propagation des agents pathogènes en suspension dans l’air de 0,3 micron ou plus circulant à travers l’équipement de ventilation d’un bâtiment avec une chute de pression minimale, une faible résistance au flux d’air et un fonctionnement efficace du ventilateur.  

    Caractéristiques et avantages:
    • Capacité jusqu’à 3400 m3/h (2000 cfm) par unité F58G, 1 700 m3/h (1 000 cfm) par unité F58H.
    • Plusieurs unités peuvent être interconnectées pour former un ensemble de purificateurs d’air.
    • L’alimentation statique est autorégulante et maintient une efficacité maximale dans un large éventail de conditions de charge de saleté dans la cellule.
    • Les voyants lumineux signalent un fonctionnement correct et des conditions de défaut.
    • Peut être connecté à un système de gestion de bâtiments.
    • La fermeture du relais se produit lorsqu’un défaut survient ou lorsque les cellules ont besoin d’être nettoyées.
    • L’armoire galvanisée offre une protection contre la rouille.
    • Le bouton de test vérifie le fonctionnement du système.
    • L’écran de pré-filtre protège les cellules des grosses particules de saleté.
    Certificats::
    • Homologué UL conformément à la norme UL 867 située dans le fichier UL N° E220547
    • Homologué cUL conformément à la norme CAN/CSA C22.2 N° 187 située dans le fichier UL N° E220547
    • Le tube UV sans ozone est conforme à la norme nationale chinoise GB/T19258-2012.
    • EPA Est. N° 98423-CHN-1
    • Conforme à la clause de test d’ozone 7.5 de la norme CAN/CSA C22.2 N° 187-20