Contrôleurs généraux
Commandes avancées Honeywell Optimizer
Contrôleur d’usine facile à installer et utiliser, même pour nouvelles recrues. Fonctionnalités faciles à ajouter, sans rip-and-replace. Et contrôles avec cybersécurité intégrée pour protéger les TO, en fermant la backdoor des réseaux informatiques.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
& Équipements et avantages :
- Conforme au protocole BACnetTM Standard 135 version 1.15 (ISO 16484-5)
- DEL multicolores pour indiquer l’état opérationnel des communications RS485 isolées, Dispositif IHM, Connexion Ethernet, et état de service du contrôleur
- Plusieurs options de connecteur Ethernet interface
- RJ11 pour se connecter à un dispositif IHM pour les opérations sur le terrain
- Toutes les voies RS485 prennent en charge PanelBus, BACnetTM MS/TP, Modbus, et M-Bus
- prise en charge du partage de données C-Bus
- Touchflake pour prendre en charge des dispositifs E/S Snapon RS485 Logiciel de diagnostic avancé
- intégré facilitant le dépannage pour les dispositifs IP et MSTP
- FRAM pour stocker les données temps réel pour le contrôleur, y compris le stockage des dernières valeurs connues lorsque l'alimentation est coupée. Les formats d'encodage de caractères
- UTF-8 et UCS-2 sont pris en charge
- . Prise en charge de la communication entre pairs.
- Prise en charge de DHCP (attribution automatique d'adresses IP)
- Prise en charge de la connexion en série.
- Prise en charge de Niagara 4 Framework complet avec les communications FOX et Fox-S. Pilotes et interfaces N4
- Borniers amovibles avec bornes à vis (installées en usine) ou enfichables
- Serveur Web intégré avec support graphique
- HTML5 Capots de bornes pour protéger les bornes
- Capots de protection pour protéger les E/S Touchflake et Snapon
- i.MX 8M Plus, processeur quad Arm® Cortex®-A53, qualité industrielle à longue durée de vie, Fréquence : 1,2 GHz
- Système d’exploitation Ubuntu Core avec conception logicielle modulaire basée sur des conteneurs à pression (Cyber Secure)
- Prise en charge des services gestion des appareils à distance IOT Azure et de mise à jour
- Neural Net Accelerator pour le développement futur d’algorithmes IA/ML à faible latence au niveau Edge
- Classe de protection : IP20
- Normes produit : UL60730-1, UL60730-2-9, UL916, IEC/EN60730-1, IEC/EN60730-2-9, CAN/CSA-E60730-1:02, IEC/EN61326-1, and IEC/EN61010
- Test des composants électriques : IEC68
- Certification : UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, BACnetTM Standard 135 version 1.14, ISO 16484-5, FCC Part15, sous-partie B, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM, AMEV AS-B, KBOB, EAC, RoHS II, protocole Ethernet version IEEEC 802.3, EN-1434-3 et EN-13757-3
- Transformateur système : Le ou les transformateurs système doivent être des transformateurs isolateurs de sécurité selon IEC61558-2-6. Aux États-Unis et au Canada, des transformateurs NEC Classe 2 doivent être utilisés.
_blank
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter