/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Module E/S mixte Panneau Bus avec borne à vis

    Discontinué

    Les modules E/S mixtes Panneau Bus XFU830A avec bornes à vis sont des modules d’entrée/sortie distribués qui permettent de surveiller et de contrôler des points distants avec un bus de communication à 2 fils vers le contrôleur principal.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules E/S mixtes Panneau Bus XFU830A avec bornes à vis sont des modules d’entrée/sortie distribués qui permettent de surveiller et de contrôler des points distants avec un bus de communication à 2 fils vers le contrôleur principal. Les modules communiquent via le Panneau Bus. Ils offrent une combinaison de 34 entrées et sorties dans un boîtier compact. Les mises à jour logicielles, la configuration et la mise en service sont toutes effectuées automatiquement par le contrôleur. Les modules E/S Panneau Bus sont adressés manuellement en ajustant leurs commutateurs HEX. Ils peuvent être utilisés avec n’importe quelle unité centrale de traitement prenant en charge la communication Panneau Bus. Ces modules disposent de 8 entrées analogiques, 8 sorties analogiques, 12 entrées binaires et 6 sorties à relais. Ils disposent d’un terminal intégrée et d’un module électronique. Le XF830A peut être équipé de deux rangées maximum de borniers auxiliaires (XS830 et/ou XS831) en haut et/ou en bas. Le Panneau Bus peut être équipé de deux rangées maximum de borniers auxiliaires (XS830 et/ou XS831) en haut et/ou en bas.

    Caractéristiques et avantages:
    • Conforme Lon Mark
    • Interface bus LonWorks à 2 fils, entre le contrôleur et les E/S
    • Aucun terminal sur site supplémentaire nécessaire
    • Utilisable avec les contrôleurs Excel 800 en conjonction avec les modules E/S internes standard
    • Liaison et mise en service automatiques vers les contrôleurs Excel 800 avec le logiciel CARE et le contrôleur
    • Souplesse de câblage maximale grâce aux accessoires en option (par exemple, bornes auxiliaires, connecteurs croisés)
    • Peut être monté dans de petits boîtiers d’installation
    Certificats::
    • Approuvé CE
    • Conforme aux normes EN 60730-1 et EN 60730-2-9
    • Testé selon la norme des États-Unis UL916 (homologué USL) et selon la norme nationale canadienne C22.2 (homologué CNL)