Alimentations électriques
Bloc d'alimentation DCPSU-24
La gamme DCPSU d’alimentations monophasées à découpage primaire peut tolérer une large gamme de tension d’alimentation et se distingue par leur profil plat idéal pour le montage dans des centrales pour les commandes de bâtiment et d’automatisation.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La gamme DCPSU d’alimentations monophasées à découpage primaire peut tolérer une large gamme de tension d’alimentation et se distingue par leur profil plat idéal pour le montage dans des centrales pour les commandes de bâtiment et d’automatisation.
Disponibles en boîtiers de montage sur rail DIN 1,3 A, 2,5 A et 4 A, toutes les unités disposent d’une protection contre les surtensions et les courts-circuits.
Caractéristiques et avantages:- Tension de sortie stabilisée et réglable
- Voyant de sortie d’alimentation
- Connexion en parallèle possible
- Système de connecteur à ressort
- Montage sur rail DIN
- CL
- cULus
- CURus
- EMC
- GL
- UL