PLC
Contrôleur d’alimentation de base PCD3.M53 avec Ethernet
Le processeur rapide et les ressources système accrues fournissent au CPU haute puissance des réserves de puissance suffisantes pour les tâches de contrôle et de communication les plus exigeantes. Le PCD3.M5360 fournit une interface RS-422/485.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le processeur rapide et les ressources système accrues fournissent à l’unité centrale de traitement haute puissance des réserves de puissance suffisantes pour traiter les tâches de contrôle et de communication les plus exigeantes. Le PCD3.M5360 fournit une interface RS-422/485. Cette unité centrale de traitement a les mêmes fonctions que PCD3.M5560 sauf que le S-Net/MPI est remplacé par l'interface RS-422/485 jusqu'à 115 Kbit/s (compatible avec PCDx.F110S), mais le réseau de terminaison est configuré via les paramètres matériel PG5. Module de base d’unité centrale de traitement avec Ethernet TCP/IP, 2 Mo de mémoire programme en option.
Caractéristiques et avantages:- Technologie de processeur durable
- Combiné au système d’exploitation Saia PCD COSinus, il s’agit d’un PLC de classe moyenne, conditionné simplement et économique, offrant des performances très élevées.
- Interfaces USB, RS-232, RS422/RS-485, RS-485 et Ethernet industriel dans l’unité de base. Serveur Web intégral
- Connexions périphériques maximales
- Jusqu’à 1 023 entrées/sorties centrales avec support de module d’extension
- CE
- EN61131-2:2007
- EN61000-6-4:2007 + A1:2011
- EN50581:2012
- EMC : 2014/30/UE
- LVD : 2014/25/UE
- Directive RoHS : 2011/65/UE
- UL508
- IP20 conformément à la norme EN60529
- Marquage de conformité EAC pour les exportations de machines vers la Russie, le Kazakhstan ou la Biélorussie
- ABS : Numéro de certificat : 16-HG1527910-PDA
- DNV-GL : Certificat n° : MRA000002Z