/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Panneaux Web et IHM

    IHM Commandes avancées

    Discontinué

    Interface du contrôleur tactile

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Appareils IHM conviviaux, ergonomiques et robustes pour les contrôleurs IP Honeywell avancés. Les appareils IHM sont équipés d’un écran tactile tactile capacitif qui fonctionne 24 h/24, 7 j/7 et dispose de fonctions permettant de visualiser, d’accéder et de dépanner les points du contrôleur, les modules d’E/S et les autres équipements connectés.Équipements& Avantages :
    • Prise en charge de plusieurs langues
    • L’IHM est alimentée par le contrôleur et ne nécessite pas d’alimentation supplémentaire.
    • Les utilisateurs peuvent accéder aux comptes dans l’IHM pour effectuer les opérations liées à au contrôleur.
    • Les utilisateurs peuvent configurer leurs menus d’affichage pour afficher les listes d’accès rapide préférées qui comprennent les points de données présents dans le contrôleur et les points de données mappés à partir des périphériques connectés dans l’automate Advanced Plant.
    • Simple à installer et configuration minimale du contrôleur avancé à l’affichage de la mise en service.
    • IHM compatible avec le contrôleur Advanced Plant
    • L’IHM se déconnecte automatiquement l’utilisateur du compte au bout de cinq minutes (réglable) d’inactivité de l’utilisateur
    • L’IHM a deux bases de montage au choix : Base de rail DIN et base de porte/mur de panneau
    Certifications :
    • Classe de protection : IP30
    • Protection contre les chocs : Classe 2
    • Certification : CE, FCC/IC, UL/ULC