/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Panneaux Web et IHM

    Contrôleurs de pièces

    Le contrôleur de pièces PCD® Saia Burgess Controls (SBC) est élégant, entièrement programmable, s’adaptant parfaitement à toute pièce. Les contrôleurs de pièces Saia PCD® sont utilisés pour le fonctionnement et le contrôle des applications autonomes.

    Aperçu

    Le contrôleur de pièces PCD® de Saia Burgess Controls (SBC) est élégant et entièrement programmable, s’adaptant parfaitement à toute pièce. Les contrôleurs de pièces Saia PCD® sont utilisés pour le fonctionnement et le contrôle d’applications de pièces autonomes avec le contrôleur logique intégré et permettent aux utilisateurs de contrôler les fonctions de la pièce sans station de tête de réseau ; par conséquent, les retards associés grâce à de longues voies de communication sont évités.

    Équipements et avantages :
    • Visualisation entièrement programmable avec l’éditeur Web 8 Contrôleur logique
    • entièrement programmable pour les applications de pièce autonomes
    • Montage dans des boîtiers muraux standard
    • sonde de température embarquée
    • Couleurs TFT avec une profondeur de couleur de 65 000
    • Technologie d’écran tactile capacitif pour une réponse hautement sensible
    Certifications :
    • classe de protection IP20
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC