/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Contrôleur unitaire Honeywell Optimizer (24 V)

    Faisant partie de la suite Honeywell Optimizer, le contrôleur unitaire Honeywell Optimizer vous permet de les câbler ou de vous connecter sans fil, le tout en tirant parti de la technologie révolutionnaire T1L à paires torsadées

    Aperçu
    Les contrôleurs unitaires Honeywell Optimizer offrent un contrôle flexible, librement programmable et axé sur la demande qui offre des avantages tangibles pour réduire les dépenses énergétiques tout en améliorant les fonctionnalités et le rendement des bâtiments d'aujourd'hui.
    Ils offrent une ingénierie basée sur les performances avec Niagara 4 et permettent une ingénierie à outil unique dans l'ensemble du système de gestion de bâtiments et une installation rentable. Ces contrôleurs sont dotés du Bluetooth intégré pour une connexion facile aux applications de mise en service.Équipements et avantages :
    • Idéal pour les ventilo-convecteurs, les systèmes séparés, les évents unitaires, les appareils de traitement d'air ou d'autres appareils autonomes
    • La connexion Ethernet en série garantit une vitesse de données fiable sur une plus grande distance
    • La technologie T1L vous permet de passer à IP sans avoir à recâbler votre réseau
    • Connexion au contrôleur via Bluetooth® Low Energy (BLE). Association facile, inutile d’ouvrir le plafond pour un réétalonnage
    • Communications sécurisées. Votre réseau OT peut être aussi sécurisé que votre IT
    • Montage dans des boîtes à fusibles sur des rails DIN ou des murs
    • Relais pouvant supporter jusqu'à 277 VAC et un courant d'appel élevé (100 A)
    • Alimentation 24 VAC ou CC
    • Couvercles de bornes en option et réducteur de tension via des colliers de serrage
    • Mise à jour pratique des modèles Honeywell précédents
    • Les bornes à vis à code couleur permettent de mieux identifier la fonction et le placement et peuvent être interverties sans débrancher les fils
    Certifications :M
    • Marquage CE
    • UL 916
    • UL/ULC 60730-1
    • FCC/IC Produit de classe B