/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Contrôleurs BACnet IQeco35

    Discontinué

    Le contrôleur d’unité terminale IQECO35 est destiné à être utilisé avec BACnet sur MS/TP.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le contrôleur d’unité terminale IQECO35 est destiné à être utilisé avec BACnet sur MS/TP. Il peut communiquer avec d’autres IQECO sur le réseau BACnet MS/TP et avec les périphériques en réseau Trend à l’aide d’un IQ4NC. Il possède 17 voies d’E/S et peut être fourni en tant qu’unité fixe ou programmable, avec des stratégies écrites Trend, des stratégies personnalisées ou aucune stratégie.

    L’IQECO est proposé tant que modèle de stratégie entièrement programmable ou fixe. Un large éventail de stratégies peut être téléchargé sur les unités pour fournir une fonctionnalité préconfigurée pour une multitude d’applications différentes. Elles sont classées comme suit : Entrée de gamme (E), Basique (B) ou Plus (P) et peuvent être téléchargés dans les contrôleurs respectifs. Les stratégies d’application les plus populaires peuvent être commandées directement à l’usine. Veuillez consulter notre liste de prix pour les détails. Les contrôleurs à stratégie fixe permettent un certain degré de configuration tandis que les modèles programmables permettent une flexibilité totale. S’il est nécessaire de passer d’une configuration fixe à une configuration programmable, un déverrouillage est disponible.

    Équipements et avantages :
    • Les unités programmables permettent de modifier la stratégie pour répondre aux exigences spécifiques du projet, tandis que les unités fixes ne peuvent être utilisées qu'avec une stratégie fournie par Trend.
    • La stratégie elle-même définit la méthode de contrôle chauffage, ventilation et climatisation des unités. Diverses stratégies Trend sont disponibles, elles sont divisées en trois catégories : Entrée de gamme, Basique et Plus. La catégorie Entrée de gamme propose des stratégies moins sophistiquées avec un niveau inférieur de contrôle des E/S et la catégorie Plus possède des stratégies plus sophistiquées avec le niveau le plus élevé de contrôle des E/S.
    • Trend fournit un service de fourniture de stratégies personnelles préchargées dans l’IQECO. Cela peut réduire considérablement le temps passé sur site en éliminant le téléchargement de la même stratégie vers plusieurs centaines de contrôleurs.
    • Les unités définies comme Sans stratégie sont fournies vides et peuvent recevoir des stratégies téléchargées depuis SET.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend