/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Commandes linéaires

    Actionneurs thermoélectriques de vannes linéaires série M400/M800

    Servomoteur thermoélectrique linéaire pour vannes linéaires à faible course et PICV, pour commande 2-P on/off avec alimentation 24Vac/dc ou 230Vac.

    Aperçu

    Les actionneurs thermoélectriques linéaires Honeywell des séries M400 et M800 sont conçus spécifiquement pour les vannes linéaires à faible course, utilisant la commande tout ou rien 2-P pour les vannes de zone et les vannes de régulation indépendantes de la pression. L'actionneur est silencieux de par sa conception, a une très faible consommation d'énergie et sa vitesse de fonctionnement plus lente est bien adaptée à ces types d'applications avec des temps de cycle longs.

    Caractéristiques

    Autres

    • Lead Length
      • 1 mm
    • Supply Voltage
      • 230 Vac
    • Stroke Length
      • 2.5 mm
    • Stem Force
      • 100 N
    • Runtime
      • 3.5 min

    Autres

    • Lead Length
      • 1 mm
    • Supply Voltage
      • 230 Vac
    • Stroke Length
      • 2.5 mm
    • Stem Force
      • 100 N
    • Runtime
      • 3.5 min
    • Lead Length : 1 mm
    • Supply Voltage : 230 Vac
    • Stroke Length : 2.5 mm
    • Stem Force : 100 N
    • Runtime : 3.5 min