Commandes linéaires
Actionneurs de vanne linéaire ML6421 série 1800N
Les actionneurs linéaires pour vannes de la série ML6421 sont utilisés avec des vannes de contrôle de taille DN15 à DN150, avec une course de 20 mm et 38 mm. Ils sont utilisés dans une variété d'applications où la précision du contrôle est critique.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La série ML6421 permet une commande flottante 3-P des vannes de régulation à course de 20 mm et 38 mm. Les actionneurs sont utilisés avec les vannes filetées des séries V5011 et V5013, et les vannes à brides des séries V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328, et V5329.
Les variantes comprennent une alimentation 24Vac et 230Vac, un fonctionnement manuel, une durée de fonctionnement de 108s ou 210s (pour une course de 20mm et 38mm respectivement). Indication visuelle de la position disponible sur l'arcade de l'actionneur. Les actionneurs ont une force linéaire de 1800N et une classe de protection IP54. Des accessoires sont disponibles séparément, tels que des kits haute température, des interrupteurs auxiliaires et des modules de rétroaction.