/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes linéaires

    Actionneur de vanne linéaire à faible course ML6435 Series 400N

    Discontinué

    Les actionneurs linéaires pour vannes de la série ML6435 sont utilisés avec des vannes de contrôle dans des tailles allant de DN15 à DN40, avec une course de 6,5 mm.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La série ML6435 offre une commande flottante 3-P et peut être utilisée pour une commande tout ou rien 2-P à l'aide de relais SPDT. ML6435 offre une fonction de sécurité par retour de ressort et, avec la série V5825 de vannes à 2 voies, offre la certification DIN EN 14597 pour le chauffage urbain.

    Modèles 24Vac et 230Vac disponibles, avec un temps de commande de 60s et un temps de retour de ressort de 20s maximum. Le boîtier est conforme à la classe de protection IP54. La force linéaire est de 400N. Les actionneurs sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des stations compactes ou conventionnelles pour des connexions directes ou indirectes de chauffage urbain, des unités de traitement de l'air et des unités de toit. Les actionneurs sont équipés d'une commande manuelle (pour clé hexagonale de 8 mm). Le fonctionnement manuel n'est possible que lorsque l'alimentation électrique est coupée ou déconnectée.

    Caractéristiques

    Autres

    • Runtime
      • 60 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine
    • Power Loss Action
      • Stem Retracts Percentage
      • Stem Retracts Percentage

    Autres

    • Runtime
      • 60 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine
    • Power Loss Action
      • Stem Retracts Percentage
      • Stem Retracts Percentage
    • Runtime : 60 second (time unit)
    • Brand : CentraLine
    • Power Loss Action : Stem Retracts Percentage|Stem Retracts Percentage