/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes linéaires

    Actionneur thermoélectrique linéaire pour vanne série MT4/MT8

    Discontinué

    Actionneur thermoélectrique linéaire pour vannes linéaires à faible course et PICV, pour une commande on/off 2-P avec une alimentation 24Vac/dc ou 230Vac.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les actionneurs thermoélectriques linéaires de la série MT4/MT8 s'adaptent aux vannes linéaires standard M30 x 1,5 à faible course, aux vannes de radiateur et aux inserts de vannes pour collecteurs et radiateurs compacts. Les applications sont les ventilo-convecteurs, les radiateurs, les systèmes de chauffage par le sol, les plafonds froids et les convecteurs.

    Des modèles d'interrupteurs auxiliaires sont disponibles pour signaler la commande de démarrage des pompes ou des ventilateurs. Faible consommation d'énergie. Modèles normalement ouverts et normalement fermés disponibles. Indicateur visuel de la position de la vanne..