/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces détachées et accessoires

    Actionneurs et accessoires de la série M6061/M7061

    Actionneurs et accessoires pour vannes rotatives des séries M6061 et M7061

    Aperçu

    Les actionneurs des séries M6061 et M7061 sont utilisés pour actionner de nombreux types de vannes de contrôle, telles que les vannes de mélange rotatives de la série V5431 et les vannes papillon de la série V5421. Le M6061 peut contrôler la commande tout ou rien 2-P et la commande flottante 3-P, en utilisant une alimentation 24Vac ou 230Vac, et est disponible avec une plage de couple de 10Nm à 40Nm. Le M7061 utilise un signal de commande analogique, 0..10Vdc, en utilisant une alimentation 24Vac, et est disponible avec un couple de 10Nm et 20Nm. Les pièces et accessoires à utiliser avec le M6061 et le M7061 sont des interrupteurs auxiliaires et des modules de rétroaction.