/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    Actionneur de vanne rotative série M7061

    Discontinué

    L'actionneur Honeywell M7061 est conçu pour assurer une régulation modulante dans les systèmes de chauffage et de climatisation. Cet actionneur se caractérise par des performances de régulation élevées et une conception robuste.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    L'actionneur Honeywell M7061 est conçu pour assurer une régulation modulante dans les systèmes de chauffage et de climatisation. Cet actionneur se caractérise par des performances de régulation élevées et une conception robuste. En combinaison avec la vanne V5431, il est possible de contrôler très précisément les températures de l'eau de chauffage et de refroidissement. L'interface mécanique entre l'actionneur et la vanne est conçue pour un fonctionnement fiable. Des actionneurs avec des couples de 10 Nm à 20 Nm sont disponibles pour une large gamme de vannes de mélange rotatives (DN 15 à DN 100).Caractéristiques et avantages :Protection contre les surcharges et les blocagesActionneur électrique sans entretien pour vannes rotativesIndicateur de position clairMontage direct sur les vannes rotativesFonctionnement manuelCouple élevéGrande armoire de câblageLongue durée de vieCertifications :Norme de protection IP 54 selon EN 60529Classe d'isolation Il selon EN 60730