rotary actuators
Actionneur à couplage direct à retour sans ressort ML7161/ML7174
Les actionneurs à retour sans ressort ML7161/ML7174 sont conçus pour contrôler des clapets d’unité VAV ou des robinets à bille Honeywell.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les actionneurs à couplage direct (DCA) à retour sans ressort ML7161/ML7174 fournissent un contrôle flottant ou proportionnel pour les vannes et les clapets. Les actionneurs proportionnels acceptent un signal de courant ou de tension d'un contrôleur pour positionner le clapet ou la vanne à n'importe quel point choisi entre complètement ouvert et complètement fermé.
Caractéristiques et avantages:- Course sélectionnable de 45, 60 ou 90° dans le sens des aiguilles d’une montre (CW) ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (CCW).
- Réglage de position minimale entre 0 et 30° (direction CW ou CCW) sur tous les modèles
- Le couplage magnétique élimine la nécessité de disposer d’arrêts mécaniques
- Deux interrupteurs auxiliaires à ajouter sur site
- Potentiomètre de retour auxiliaire, ajout sur site pour certains modèles
- Débrayage manuel sur tous les modèles
- Commutateur de rotation standard à action inverse/directe sur le capot extérieur
- Sous-moteur synchrone A/C supérieur pour une synchronisation cohérente et une longue durée de vie
- UL : Fichier N° E4436 ; Guide N° XAPX2
- UL94-5V : Répond aux exigences du plénum
- CSA (commutateur auxiliaire inclus)
- CE : ML7161E, ML7174E uniquement