/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    rotary actuators

    Moteur Modutrol IV série 90

    Discontinué

    Les moteurs Modutrol IV série 90 sont à retour par ressort et à retour sans ressort modulant le contrôle proportionnel. Ils sont utilisés avec des contrôleurs fournissant une sortie série 90 pour faire fonctionner des clapets ou des vannes.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les moteurs Modutrol IV série 90 sont à retour par ressort et à retour sans ressort modulant le contrôle proportionnel. Ils sont utilisés avec des contrôleurs fournissant une sortie série 90 pour faire fonctionner des clapets ou des vannes.

    Caractéristiques et avantages:
    • Remplace les moteurs M934A/D, M941, M944A/C/D, M945A/D/F, M954, M965 et M975
    • Le boîtier de raccordement intégré fournit une protection contre les intempéries NEMA 3
    • Le ressort de rappel ramène le moteur à sa position normale lorsque l’alimentation est interrompue
    • Le moteur et les circuits fonctionnent avec une alimentation de 24 V CA. ; modèles disponibles avec transformateur installé en usine ou transformateur interne ajouté sur site
    • Les bornes à connexion rapide sont des bornes à vis standard, un adaptateur est disponible
    • Un support d’adaptateur est disponible pour s’adapter à la hauteur d’arbre des moteurs plus anciens.
    • Les moteurs ont une course réglable sur site (90° à 160°)
    • Boîtier en aluminium coulé
    • Des interrupteurs auxiliaires intégrés peuvent être montés en usine, ou ajoutés sur site
    • Délai nominal standard de 30 secondes (course de 90°) et 60 secondes (course de 160°) ; autres délais disponibles
    Certificats::
    • Homologué UL : Fichier N° ED4436, Guide N° XAPX
    • Homologation CSA : Fichier d’homologation générale N° LR1620, Guide 400-E
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer