/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    Moteur Modutrol IV série 61/62

    Les moteurs Modutrol IV des séries 61 et 62 sont des moteurs de contrôle flottant à retour par ressort et retour sans ressort à 3 fils.

    Aperçu

    Les moteurs Modutrol IV des séries 61 et 62 sont des moteurs de contrôle flottant à retour par ressort et retour sans ressort à 3 fils. Utilisez ces moteurs avec des contrôleurs qui fournissent une sortie unipolaire à deux directions commutée ou flottante pour faire fonctionner des clapets ou des vannes. Les moteurs de la série 62 ont un potentiomètre de retour interne électriquement isolé qui fournit une indication de la position de l'arbre du moteur et peut être utilisé pour asservir les moteurs de la série 90 ou rééquilibrer un circuit de commande externe.

    Caractéristiques et avantages:
    • Remplace les moteurs M644, M944B/E/G/H/J/K/R/S et M945B/C/G/K/L/AD
    • Le boîtier de raccordement intégré fournit une protection contre les intempéries NEMA 3
    • Le ressort de rappel ramène le moteur à sa position normale en cas de panne d’alimentation
    • Le moteur et les circuits fonctionnent avec une alimentation de 24 V CA. ; modèles disponibles avec transformateur installé en usine ou transformateur interne ajouté sur site
    • Les bornes à connexion rapide sont des bornes à vis standard, un adaptateur est disponible
    • Un support d’adaptateur est disponible pour s’adapter à la hauteur d’arbre des moteurs plus anciens.
    • Les moteurs ont une course réglable sur site (90° à 160°)
    • Boîtier en aluminium coulé
    • Des interrupteurs auxiliaires intégrés peuvent être montés en usine, ou ajoutés sur site
    • Délai nominal standard de 30 secondes (course de 90°) et 60 secondes (course de 160°). Autres délais disponibles