/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    MSxx03 Série Diamond 27 lb-po (4,72 N/mm) Actionneurs à couplage direct à rappel par ressort

    Discontinué

    MSxx03 Série Diamond 4,7 N/m (27 lb/po) Actionneurs à couplage direct à rappel par ressort

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Honeywell est depuis longtemps l’un des leaders en matière d’actionneurs, et l’actionneur de retour à ressort Diamond est le dernier ajout aux produits populaires Honeywell. L’actionneur Diamond offre des performances fiables au quotidien pour votre produit. Un adaptateur de connexion simplifié et un connecteur de conduit intégral permettent d’économiser de l’espace et éliminent le besoin d’outils supplémentaires ou de connecteurs de conduit, et les connecteurs de conduit à 360 degrés pivotent pour faciliter l’installation de conduits à presque tous les angles nécessaires. La combinaison de haute qualité, de petite taille et de prix compétitif fait de l’actionneur Diamond le choix idéal pour les applications à volume élevé et à faible couple, notamment : les équipements sur le toit, les économiseurs, les volets de régulation compacts et les vannes de commande.

    Caractéristiques et avantages :
    • Modèles modulaires, universels, de communication Sylk et de détection d’incendie et de fumée disponibles
    • S’adapte facilement à la plupart des restrictions de longueur, de largeur et de profondeur
    • Couple de 3 Nm (27 lb-po)
    • Tension d’alimentation 24V c.a. / 24V c.c.
    • Faible consommation d’énergie
    • L’adaptateur de connexion à centrage automatique (SCSA) réduit la durée d’installation
    • Mode de test de course rapide 30 s disponible
    • Avec et sans adaptateur de connexion à centrage automatique
    • Avec et sans connecteurs de conduit à 360 degrés
    • Avec et sans interrupteurs auxiliaires (2 x SPST, fixés à 10° et 80°, 125V c.a., 1A)
    Certifications :
    • UL60730
    • CEI 60730-1 et Partie 2-14
    • UL1097 pour double isolation
    • Certification CE, Directive sur les basses tensions 2014/35/UE
    • CE CEM 2004/108/CE
    • Les câbles de commutation sont certifiés UL uniquement
    • Caractéristiques de l’enceinte :
    • IP54, en position horizontale et câble vers le bas, IP50 en position câble vers le haut.
    • NEMA 2
    • Résistance aux flammes UL94-5VA
    • UL2043, câblage du commutateur dépendant du conduit
    • installation