/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    rotary actuators

    Actionneurs série MVN pour vannes à boisseau sphérique série VBG

    Discontinué

    Les actionneurs de la série MVN sont utilisés avec les vannes à boisseau sphérique de contrôle des séries VBG2 et VBG3, dans des tailles de vannes allant de DN15 à DN32.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les actionneurs de vannes à boisseau sphérique de la série MVN sont utilisés avec les vannes efficaces des séries VBG2 et VBG3, qui ne nécessitent qu'un couple de 3 Nm pour fonctionner correctement dans toutes les tailles de DN15 à DN32. Sans ressort de rappel, 3-P flottant ou commande modulante 0..10Vdc. Modèles 24Vac/dc, 230Vac disponibles, ainsi qu'une course rapide de 30s.

    L'installation de l'actionneur est rapide en poussant l'actionneur sur le robinet, sans outils. L'indicateur de position extensible facilite la mise en service et l'inspection visuelle de la rotation de l'actionneur. Disponible avec un câble de 1,5 m.

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer