Commandes rotatives
Série N05 Actionneur de clapet sans risque de défaillance 5Nm
Les servomoteurs de registre de la série N05 sont utilisés pour tous les types d'applications quart de tour, tels que les registres d'air et les vannes à boisseau sphérique.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les actionneurs à couplage direct sans ressort de la série N05 fournissent 0..10Vdc, 3-P flottant, et 2-P on/off avec un couple de 5Nm pour les applications quart de tour. Les actionneurs de la série N05 sont destinés aux unités VAV, aux registres des centrales de traitement d'air, aux registres de ventilation, avec un contrôle fiable des registres d'air jusqu'à 1 m2.
Débrayage pour réglage manuel, limites de fin de course mécaniques réglables, couvercle d'accès amovible pour le câblage direct, montage dans n'importe quelle orientation, sélecteur de sens de rotation avec interrupteur d'arrêt de service.