/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    Série N10 Actionneur de clapet sans risque de défaillance 10Nm

    Discontinué

    Les servomoteurs de registre de la série N10 sont utilisés pour tous les types d'applications quart de tour, tels que les registres d'air et les vannes à boisseau sphérique.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les actionneurs à couplage direct sans ressort de la série N10 fournissent 0..10Vdc, 3-P flottant, et 2-P on/off avec un couple de 10Nm pour les applications quart de tour. Les actionneurs de la série N10 à accouplement direct et à retour par ressort fournissent une tension de 0,10 Vdc, une tension flottante de 3 P et une tension d'ouverture et de fermeture de 2 P avec un couple de 10 Nm pour les applications quart de tour.