/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    Série N20 Actionneur de clapet 20Nm sans risque de défaillance

    Discontinué

    Les servomoteurs de registre de la série N20 sont utilisés pour tous les types d'applications quart de tour, tels que les registres d'air et les vannes à boisseau sphérique.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    N20 series non-spring return direct-coupled actuators provide 3-P floating and 2-P on/off with 20Nm torque for quarter turn applications. VAV units, air handling unit dampers, ventilation dampers, with reliable control of air dampers up to 4.6 m2.

    Declutch for manual adjustment, adjustable mechanical end limits, removable access cover for direct wiring, mountable in any orientation, rotation direction selector with service-off switch.