Commandes rotatives
Série N34 Actionneur de clapet à sécurité intégrée 34Nm
Les servomoteurs de clapet de la série N34 sont utilisés pour tous les types d'applications quart de tour, telles que les clapets d'air et les vannes à bille.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les actionneurs à accouplement direct sans ressort de la série N34 offrent une fonction flottante 3-P et une fonction marche/arrêt 2-P avec un couple de 34 Nm pour les applications quart de tour. Unités VAV, registres de centrales de traitement d'air, registres de ventilation, avec un contrôle fiable des registres d'air jusqu'à 7,8 m2.
Débrayage pour réglage manuel, limites de fin de course mécaniques réglables, couvercle d'accès amovible pour câblage direct, montage dans n'importe quelle orientation, sélecteur de sens de rotation avec interrupteur d'arrêt de service.