/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    Série S05 - Servomoteur à ressort de rappel 5Nm

    Discontinué

    Les servomoteurs de registre de la série S05 sont utilisés pour tous les types d'applications quart de tour, tels que les clapets d'air et les vannes à boisseau sphérique.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les actionneurs à couplage direct sans ressort de la série S05 fournissent 0...10Vdc, 3-P flottant, et 2-P on/off avec un couple de 5Nm pour les applications quart de tour. Utilisés avec les registres des centrales de traitement d'air, les registres de ventilation et les vannes à boisseau sphérique. Contrôle fiable des clapets d'air jusqu'à 1 m2.

    Fins de course mécaniques réglables, couvercle d'accès amovible pour le câblage direct, montage dans n'importe quelle orientation, sélecteur de sens de rotation avec interrupteur d'arrêt de service. Fonction de sécurité à retour par ressort, l'actionneur peut être utilisé à la fois dans le sens horaire et dans le sens antihoraire en retournant l'actionneur.