/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes rotatives

    Série S10 Actionneur de clapet à ressort de rappel 10Nm

    Les servomoteurs de registre de la série S10 sont utilisés pour tous les types d'applications quart de tour, telles que les registres d'air et les vannes à boisseau sphérique.

    Aperçu

    Les actionneurs à couplage direct sans ressort de la série S10 fournissent 0...10Vdc, 3-P flottant, et 2-P on/off avec un couple de 10Nm pour les applications quart de tour. Utilisés avec les registres des centrales de traitement de l'air, les registres de ventilation et les vannes à boisseau sphérique. Contrôle fiable des clapets d'air jusqu'à 2 m2.

    Fins de course mécaniques réglables, couvercle d'accès amovible pour le câblage direct, montage dans n'importe quelle orientation, sélecteur de sens de rotation avec interrupteur d'arrêt de service. Fonction de sécurité à retour par ressort, l'actionneur peut être utilisé à la fois dans le sens horaire et dans le sens antihoraire en retournant l'actionneur.