Commandes rotatives
Moteur Modutrol IV série 90
Moteur Modutrol IV série 90
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les moteurs Modutrol IV™ série 90 sont des moteurs à retour sans ressort modulant le contrôle proportionnel. Ils sont utilisés avec des contrôleurs fournissant une sortie série 90 pour faire fonctionner des clapets ou des vannes.
Caractéristiques et avantages :- Le boîtier de raccordement intégré fournit une protection contre les intempéries NEMA 3
- Le retour à ressort ramène le moteur à sa position normale lorsque l’alimentation est interrompue
- Les moteurs ont une course réglable sur site (90° à 160°)
- Boîtier en aluminium coulé