/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de CO2 et de qualité de l’air

    Capteur de la qualité de l’air en intérieur TR50

    Les personnes dans votre bâtiment veulent savoir si l’air qu’elles respirent est surveillé et sûr. Le TR50 fournit une confirmation visuelle simple de la qualité de l’air, avec affichage en option de jusqu’à 5 composants clés de la santé de l’air.

    Aperçu

    Le capteur IAQ de série TR50 Honeywell est un dispositif avancé, configurable pour les bâtiments commerciaux. Il surveille les éléments suivants : Température (T), humidité relative (HR), dioxyde de carbone (CO2), matière particulaire (PM1,0, PM2,5, PM10), composé organique volatile total (TVOC). Intégration flexible de BAS (système d’automatisation de bâtiment) via les protocoles Modbus, BACnet ou Sylk. Seuils d'affichage et de capteur personnalisables avec une précision stable à long terme pour une maintenance ou un réétalonnage minimal.

    Équipements et avantages :
    • Indépendant du système : Intégrés à n'importe quel système de gestion de bâtiment via Modbus, BACnet ou Sylk™
    • Pour économiser du temps et de la main-d'œuvre : Stabilité à long terme avec un réétalonnage minimal nécessaire ; option pour mises à jour du microgiciel à distance
    • Personnalisable : Choisissez le ou les paramètre(s) IAQ (contrôle de qualité de l’air) visibles sur l'affichage de l'appareil ; personnalisez les anneaux de couleur
    Certifications :
    • RoHS : IEC63000
    • CE : EN 60730-1, EN 60730-2-9
    • FCC : CFR 47 Partie 15 Sous-partie B
    • UL : UL 60730-1, UL 60730-2-9
    • ISED : ICES -003 version 7
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Alerton

    Autres

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton