/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commandes linéaires

    Actionneurs de vanne pneumatique MP953C-F

    Discontinué

    Actionneurs pneumatiques fournissent contrôle proportionnel de vapeur ou liquides chauds ou froids dans systèmes CVC via ensembles vannes V5011, V5013 et VGF. Des dispositifs de remplacement sont disponibles pour les anciens actionneurs Honeywell.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Actionneurs pneumatiques fournissent contrôle proportionnel de vapeur ou liquides chauds ou froids dans systèmes CVC via ensembles vannes V5011, V5013 et VGF. Des dispositifs de remplacement sont disponibles pour les anciens actionneurs Honeywell.

    Équipements et avantages :
    • Membrane enroulable pour une longue durée de vie et une faible hystérésis
    • Facilement fixée à la vanne
    • Peut être installée après la vanne de tuyauterie
    • La fonction de verrouillage par glissement permet un engagement simple sur la tige de vanne
    • Contrôle par action directe ou inverse
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MP953C1000/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1000-U-left-1
    MP953C1000/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1000-U-left-1
    MP953C1018/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1018-U-left
    MP953C1018/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1018-U-left
    MP953C1026/U
    Actionneur de vanne, à action directe, diamètre de 12,7 cm (5 po), faible force, plage de ressorts de 4 à 11 psi, course de 1,90 cm (34 po)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1026-U-left-1
    MP953C1026/U
    Actionneur de vanne, à action directe, diamètre de 12,7 cm (5 po), faible force, plage de ressorts de 4 à 11 psi, course de 1,90 cm (34 po)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1026-U-left-1
    MP953C1067/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1067-U-left-1
    MP953C1067/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1067-U-left-1
    MP953C1075/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1075-U-left-1
    MP953C1075/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1075-U-left-1
    MP953C1083/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1083-U-left-1
    MP953C1083/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-MP953C1083-U-left-1
    MP953C1471/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-mp953c1000-u-mp953-pneumatic-valve-actuator-primaryimage
    MP953C1471/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-mp953c1000-u-mp953-pneumatic-valve-actuator-primaryimage
    MP953C1489/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-mp953c1489-u-pneumatic-valve-actuator
    MP953C1489/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-mp953c1489-u-pneumatic-valve-actuator
    MP953C1554/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-mp953c1000-u-mp953-pneumatic-valve-actuator-primaryimage
    MP953C1554/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-mp953c1000-u-mp953-pneumatic-valve-actuator-primaryimage
    MP953C1562/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-MP953-1-3
    MP953C1562/U
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-MP953-1-3