/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Relais et commutateurs

    Commutateur pneumatique/électrique monté en surface P658

    Les commutateurs pneumatiques/électriques P658 convertissent le signal pneumatique d’un contrôleur en commutation électrique, fournissant un contrôle de démarrage et d’arrêt.

    Aperçu

    Les commutateurs pneumatiques/électriques P658 convertissent le signal pneumatique d’un contrôleur en commutation électrique, fournissant un contrôle de démarrage et d’arrêt. Remplacements disponibles pour Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les anciens commutateurs pneumatiques/électriques Honeywell.

    Caractéristiques et avantages:
    • Modèles disponibles pour montage en surface ou sur panneau
    • Raccord protégé par une cage ouverte
    • Toutes les pièces ferreuses sont plaquées pour empêcher la corrosion
    • Point de consigne étalonné en usine réglable sur site pour répondre aux exigences de la tâche
    • Élément de diaphragme en néoprène
    Certificats::
    • Homologué UL : Catégorie SDYF ; destiné à une installation séparée directe sur le terrain
    • Homologué CSA : Volume II
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Humidity
      • 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 4 degree Celsius
      • 40 degree Fahrenheit
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Connection Type
      • Barb
      • Barbed

    Autres

    • Minimum Operating Humidity
      • 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 4 degree Celsius
      • 40 degree Fahrenheit
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Connection Type
      • Barb
      • Barbed
    • Minimum Operating Humidity : 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 4 degree Celsius|40 degree Fahrenheit
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Switch Configuration : SPDT
    • Connection Type : Barb|Barbed