Relais et commutateurs
Relais de capacité pneumatique RP970A
Les relais de capacité pneumatiques RP970A sont des relais proportionnels à action directe avec un rapport de pression 1:1.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les relais de capacité pneumatiques RP970A sont des relais proportionnels à action directe avec un rapport de pression 1:1. Ils sont adaptés à une utilisation dans des systèmes pour augmenter la capacité d’un signal de ligne secondaire vers une vanne pneumatique ou un opérateur de clapet. Ils sont également utilisés pour isoler une entrée et répéter une pression. Des dispositifs de remplacement sont disponibles pour les appareils Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et Honeywell plus anciens.
Caractéristiques et avantages:- En ligne, mural ou monté sur panneau
- Raccords d’air à pointe tranchante
- Construction en plastique moulé avec membranes en néoprène
- Clip de montage fourni
Autres
- Minimum Operating Humidity
- 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 4 degree Celsius
- 40 degree Fahrenheit
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 140 degree Fahrenheit
- 60 degree Celsius
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Mounting Type
- Inline inch
- Wall inch
- panel inch
- Connection Type
- Barb
- Barbed
Autres
- Minimum Operating Humidity
- 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 4 degree Celsius
- 40 degree Fahrenheit
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 140 degree Fahrenheit
- 60 degree Celsius
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Mounting Type
- Inline inch
- Wall inch
- panel inch
- Connection Type
- Barb
- Barbed
- Minimum Operating Humidity : 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
- Minimum Operating Ambient Temperature : 4 degree Celsius|40 degree Fahrenheit
- Maximum Operating Ambient Temperature : 140 degree Fahrenheit|60 degree Celsius
- Brand : Honeywell BMS NA
- Mounting Type : Inline inch|Wall inch|panel inch
- Connection Type : Barb|Barbed