/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Relais et commutateurs

    Pressostat différentiel UEC24014M262

    Les pressostats différentiels UEC24014M262 ouvrent ou ferment un commutateur en réponse à un changement de pression à travers une pompe ou un filtre.

    Aperçu

    Les pressostats différentiels UEC24014M262 ouvrent ou ferment un commutateur en réponse à un changement de pression à travers une pompe ou un filtre.

    Caractéristiques

    Autres

    • Connection Size
      • 1/4 inch
      • 6 decinewton metre
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Mounting Type
      • Pipe or Surface inch
    • Connection Type
      • NPT

    Autres

    • Connection Size
      • 1/4 inch
      • 6 decinewton metre
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Mounting Type
      • Pipe or Surface inch
    • Connection Type
      • NPT
    • Connection Size : 1/4 inch|6 decinewton metre
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Mounting Type : Pipe or Surface inch
    • Connection Type : NPT