Contrôleurs autonomes
Régulateur de température modulable T991A
Régulateur de température modulable T991A
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les régulateurs de température modulables T991A permettent de moduler la température de l’eau ou de l’air dans les conduits, les réservoirs et autres applications similaires. Les modèles standard ont une ampoule de détection et un capillaire ; les modèles à réponse rapide ont un élément de détection enroulé qui fonctionne au moins quatre fois plus vite que les contrôleurs standard, selon les conditions.
Caractéristiques et avantages :- Compense les effets de la température ambiante sur le boîtier et la tubulure
- La tubulure capillaire de l’élément de détection permet le montage à distance de l’élément de détection
- Le seuil d’alarme peut être lu et réglé à travers le couvercle
- Le cadran de papillon à l’intérieur du boîtier ajuste la plage de dosage
Autres
- Brand
- Honeywell BMS NA
Autres
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Brand : Honeywell BMS NA