/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Thermostats

    Commande pneumatique RP920

    Discontinué

    Les contrôleurs pneumatiques RP920 sont utilisés avec des capteurs distants pour un contrôle proportionnel ou proportionnel plus intégral de la température, humidité, pression ou du point de rosée dans les systèmes de chauffage et climatisation.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les contrôleurs pneumatiques RP920 sont utilisés en conjonction avec des capteurs à distance pour fournir un contrôle proportionnel ou proportionnel plus intégral de la température, de l'humidité, de la pression ou du point de rosée dans les systèmes de chauffage et de climatisation.

    Caractéristiques et avantages:
    • L’option de contrôle proportionnel et intégral minimise le décalage
    • La technologie de diaphragme miniature offre un degré élevé de précision et de fiabilité.
    • Point de départ de compensation réglable sur site
    • Option de seuil d’alarme local ou distant
    • La coupure d’action intégrale fournit un démarrage automatique sans problème
    • Le couvercle transparent (en option) fournit une protection tout en permettant une mesure facile des paramètres et des jauges.
    • Fabrication résistante à la corrosion