/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Thermostats

    TC300 Commercial Thermostat

    De la mise en service au confort, un seul thermostat répond correctement à chaque effleurement : le thermostat commercial TC300 de Honeywell prend en charge toute une série de configurations de ventilo-convecteurs.

    Aperçu

    Ravissez vos occupants avec le thermostat esthétique TC300, facile à utiliser et suffisamment intelligent pour s’adapter à leurs préférences en termes de confort.

    Notre tout dernier thermostat commercial a été testé pendant des centaines d’heures afin de garantir que son utilisation soit la plus conviviale possible, incluant une configuration rapide guidée pas-à-pas ainsi qu'une surveillance et un contrôle pour une vue d’ensemble des installations connectées.

    Caractéristiques et avantages:
    • Configuration flexible pour quasiment toutes les applications de ventilo-convecteur à 2 ou 4 tubes
    • Mode de permutation hybride assurant un plus grand confort pour les systèmes à 2 tubes durant leurs transitions
    • Vannes marche/arrêt, flottantes, modulantes ou 6 voies
    • Ventilateur à vitesse multiple ou variable
    • Régulation peu énergivore de la température de l’air fourni selon les directives ASHRAE 36-2021, section 5.22
    • Déshumidification avec option de réchauffage
    • Intégration de l’automatisation des bâtiments via BACnet® MS/TP ou MODBUS
    Certificats:
    • CE
    • FCC
    • NMB
    • UL/cUL
    • RoHs
    • REACH
    • Prop65
    • UK
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Alerton

    Autres

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton