/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Thermostats

    Sonde de température à thermistance

    La sonde de température à thermistance d’insertion peut être utilisé pour des applications de conduit ou d’immersion. Sonde en laiton de 6 mm de diamètre convenant aux applications d’immersion, s’adaptant aux poches existantes.

    Aperçu

    Une gamme de capteurs à thermistance à faible coût comprenant des versions à insertion, à serrage et d’air extérieur. Un couvercle à ouverture rapide rend la gamme TB/T. facile à installer. Le capteur d’insertion peut être utilisé pour des applications de conduit ou d’immersion. Sonde en laiton de 6 mm de diamètre convenant aux applications d’immersion, s’adaptant aux poches existantes. Des poches en laiton et en acier inoxydable sont disponibles. Un joint en mousse est installé et une option de bride à profondeur réglable est disponible pour une utilisation en tant que capteur de conduit, permettant d’ajuster la profondeur d’insertion.

    Caractéristiques et avantages:
    • Bon marché
    • Thermistances de haute qualité
    • Sondes en laiton
    • Entrée de conduit M20 avec presse-étoupe M20
    • Boîtier IP67
    • Couvercle à ouverture rapide
    • Câblage simple
    • Option de kit de montage universel pour la mise à jour des capteurs d’immersion
    • Option de bride de profondeur d’insertion réglable pour les capteurs de conduit
    Certificats::
    • EN61326-1:2006
    Caractéristiques

    Autres

    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Brand
      • Trend
    • Maximum Measured Humidity : 95 Percentage
    • Brand : Trend