/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Thermostats

    Contrôleur VLD-362

    Contrôleur VLD-362

    Aperçu

    L’affichage VisualLogic® (VLD) basé sur BACnet® d’Alerton est une combinaison de capteurs-contrôleurs intelligents et communicants avec des capteurs de température et d’humidité intégrés qui ciblent les applications de contrôle courantes telles que les unités de toit, les ventilo-convecteurs et les pompes à chaleur. C’est une solution rentable pour répondre aux exigences des chambre d’hôtels : interface facile à utiliser, affichage numérique facile à voir et conversion Celsius/Fahrenheit, lorsque il y a déjà des systèmes Alerton dans les espaces publics ou communs. Un ajout sans fil polyvalent offre une fonction de détection de présence et d’ouverture de porte. Le contrôle numérique direct (DDC) offre un contrôle puissant des unités, des affichages sophistiqués et personnalisables et une superbe interface utilisateur. Les applications préconfigurées permettent un contrôle puissant des unités via une interface utilisateur sophistiquée.

    Le VLD combine un écran configurable et un contrôleur VisualLogic, ce qui le rend idéal pour les mises à niveau de thermostat et les endroits où une combinaison monobloc est plus facile à installer. Le VLD communique sur un réseau LAN MS/TP, il fonctionne donc comme un contrôleur BACnet entièrement fonctionnel et s’intègre facilement au système d’automatisation de bâtiment. Alerton peut également être intégré de façon transparente avec les systèmes de réservation et de gestion hôtelière avec BCM-HOTEL.

    Caractéristiques et avantages :
    • Efficace : Capteurs internes de température et d’humidité, 3 entrées universelles, 6 sorties binaires, 2 sorties analogiques, applications chargées en usine
    • Interopérable : Compatible BACnet sur réseau local MS/TP jusqu’à 76,8 Kbit/s. Polyvalent et entièrement programmable via DDC, capable d’un fonctionnement autonome ou intégré
    • Flexible : Affichage entièrement programmable et configurable, capteurs sans fil faciles à localiser
    • Puissant : Contrôle d’un deuxième VLC via des commandes peer-to-peer. Les modes de fonctionnement permettent un contrôle basé sur l’occupation ou les horaires
    • Rapide : Boucle logique DDC interne de 100 ms
    • Visuellement attrayant : Basé sur une plateforme standard de l’industrie, design élégant et sophistiqué avec écran tactile
    Certifications :
    • Homologué conforme à la Norme de sécurité UL (Underwriters Laboratory) 916 pour les équipements de gestion de l’énergie (PAZX)
    • Les homologations incluent les certifications américaines et canadiennes
    • Directive CEM (marquage CE européen) EN 60950 (modèle VLD-362-FF uniquement)
    • FCC Partie 15, Classe B
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Alerton

    Autres

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton