/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à bille

    Vannes à bille de contrôle filetées à 3 voies série VBG3 PN25

    Les valves de contrôle à bille bidirectionnelles VBG2 et à 3 voies VBG3 contrôlent l'eau chaude et refroidie avec des solutions de glycol jusqu'à 50 % selon VDI2035 dans les systèmes CVC pour fournir des fonctions à deux positions ou de modulation.

    Aperçu

    Les vannes sont disponibles dans des tailles allant de DN15 à DN50, avec une pression nominale de PN25. Les vannes peuvent être utilisées avec des actionneurs tout ou rien 2-P, des actionneurs flottants 3-P ou des actionneurs modulants 0...10Vdc, et excellent à la fois comme vannes de mélange et de régulation de débit, et comme service d'isolation. La plage de température du fluide est comprise entre 5 et 120°C. Classe de fuite de l'orifice A-AB étanche à la bulle selon EN 12266-1, orifice B-AB 0,1% de KVS.