Vannes papillon
Vannes papillon série V5421 PN16
Les vannes papillon sont utilisées pour les applications de chauffage et de refroidissement, ou les systèmes de gestion de chaudière.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les vannes V5421 conviennent aux applications de chauffage et de refroidissement, ainsi qu'aux systèmes de gestion des chaudières. Associée aux actionneurs des séries M6061 et M7061, la vanne pivote de 90 degrés de l'ouverture complète à la fermeture complète, et assure une fermeture étanche avec des performances de fuite supérieures. La vanne V5421 est une vanne à siège élastique avec un revêtement en élastomère et un disque en acier inoxydable, convenant aux applications avec de l'eau et jusqu'à 50 % de glycol.