/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Vannes à soupape à cartouche 2 voies et 3 voies série V58

    Les vannes à cartouche à soupape à 2 et 3 voies de la série V58 contrôlent l'eau chaude et l'eau glacée pour les terminaux VAV, les ventilo-convecteurs, les petits réchauffeurs et d'autres équipements unitaires dans les systèmes CVC.

    Aperçu
    Les vannes à soupape à cartouche 2 voies et 3 voies de la série V58 contrôlent l'eau chaude et l'eau glacée pour les terminaux VAV, les ventilo-convecteurs, les petits réchauffeurs et d'autres équipements unitaires dans les systèmes CVC. Les vannes sont utilisées avec les actionneurs flottants et modulants sans retour par ressort M6410 ou les actionneurs flottants et modulants avec retour par ressort M6435.Caractéristiques et avantages :Pour les systèmes CVC en circuit fermé avec jusqu'à 50 % de glycol, ne pas utiliser avec de la vapeur.Pression statique maximale de 235 psiLe siège souple assure un faible taux de fuiteLes vannes de 1 pouce et plus présentent une conception à pression équilibrée pour des niveaux de fermeture améliorés.Corps en laiton et tige en acier inoxydableLe couvercle de vanne en plastique fileté permet un fonctionnement manuel