/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Vannes rotatives

    Vannes de mélange à brides à 3 voies PN6 / Série DR

    Discontinué

    Les vannes mélangeuses à 3 voies Centra DR sont équipées d'un mélangeur de chauffage avec passage en angle et d'un débit de chaudière interchangeable gauche/droite.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les vannes mélangeuses à 3 voies Centra DR sont équipées d'un mélangeur de chauffage avec passage en angle et d'un débit de chaudière interchangeable gauche/droite. Ils sont fabriqués en fonte grise GG20 de haute qualité avec un bouchon de cylindre chromé. Ces mélangeurs sont livrés d'usine avec le réglage du débit de la chaudière à gauche. Le changement se fait en tournant simplement l'arbre du mélangeur et l'échelle du mélangeur peut être convertie de 90° à 90°.