/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Entraînements à fréquence variable

    Inverseur CVC Smart Drive série HVAC400

    Discontinué

    L’inverseur HVAC Smart Drive de Honeywell est une solution facile à utiliser pour toutes les applications de chauffage, ventilation et climatisation pour lesquelles le contrôle de la vitesse du moteur peut être appliqué.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’inverseur HVAC Smart Drive de Honeywell™ offre des possibilités étendues pour le contrôle PID autonome et le contrôle en cascade de pompe et de ventilateur. Il s’agit d’une solution facile à utiliser pour toutes les applications de chauffage, ventilation et climatisation pour lesquelles le contrôle de la vitesse du moteur peut être appliqué. Les applications principales dans le domaine CVC sont les pompes, les ventilateurs, les compresseurs. Il est compact et a accru l’espace de câblage. Le contrôleur PID avec des fonctionnalités avancées dispose de : mode sommeil, remplissage progressif de pompe, avance, compensation de perte de pression, etc. Il dispose également d'un contrôleur PID supplémentaire pour contrôler d'autres appareils tels que contrôleur Pump and Fan Cascade (PFC) avec une fonctionnalité de changement automatique complète. Il dispose de plusieurs bus de terrain intégrés tels que Ethernet (IP) BACnet IP, Modbus TCP/IP, RS485(MS/TP) BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2.

    Caractéristiques et avantages:
    • HMI multilingue avec affichage de texte
    • Élimination des contraintes et possibilité de mise à la terre de 360° pour le câblage à l’intérieur de l’unité. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des presse-étoupes
    • Filtres RFI intégrés pour l’installation typique de bâtiment
    • Cartes de circuit imprimé vernies fournies en standard pour maximiser la fiabilité
    • Assistant de démarrage 30 s
    • Fonctionnement très silencieux du moteur avec fréquence de commutation élevée
    • Maintien de l’alimentation en cas de surchauffe
    • Fonctionnement sans déclenchement avec commutateur de maintenance/sécurité entre l’inverseur et le moteur.
    • Optimiseur du temps de montée
    Certificats::
    • CEI 60068-2-60
    • CEI 60721-3-3
    • EN 61800-3 1er et 2e environnement
    • EN 61800-3 Catégorie C2
    • EN 61000-3-12
    • EN 61800-5-1
    • CE
    • UL508C
    • UL, cUL
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list