Modules muraux
Capteur mural Microset II
Capteur mural Microset II
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le Alerton® BACtalk® Microset II™ est une unité murale intelligente et esthétique qui améliore les fonctions du thermostat typique. Le Microset II se connecte aux contrôleurs BACtalk VisualLogic® (VLC) d’Alerton et sert de centre de contrôle des locataires et d’outil de maintenance sur site. Son style élégant, son écran à cristaux liquides (LCD) rétroéclairé et ses commandes simples à bouton-poussoir rendent son fonctionnement intuitif. L’écran LCD affiche simultanément le seuil d’alarme, les températures de l’air ambiant et extérieur, ainsi que l’état du ventilateur. Un occupant peut utiliser le Microset II pour visualiser les températures ambiantes et extérieures et modifier les seuils d’alarme dans les limites établies. Le Microset II est programmable, ce qui permet aux développeurs de sites d’afficher des informations et de contrôler les occupants en fonction des divers besoins de chaque application.
Caractéristiques et avantages :- Polyvalent : L’occupant peut afficher les températures de la pièce et de l’air extérieur, sélectionner la vitesse du ventilateur et modifier les seuils d’alarme de température de la pièce. Les données et les fonctions sont programmables.
- Efficacité priorisée : les occupants peuvent sélectionner le fonctionnement en dehors des heures de bureau par incréments de 30 minutes ou mettre l’équipement de zone en marche et à l’arrêt.
- Flexible : Un mode de maintenance sur site programmable permet au personnel de maintenance de surveiller et d’ajuster les paramètres de commande dans le VLC à partir du mode de maintenance sur site du Microset™.
- Attrayant : Son design fonctionnel au style moderne embellit n’importe quel intérieur.
Autres
- Brand
- Alerton
Autres
- Brand
- Alerton
- Brand : Alerton